Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SELNNAA10-P12.0-B2-L5-A30-E1

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Profilo
SHP
Materiale
MAT
Selezione profilo punta
TSS
D
D [mm]
P Incrementi di 0.1mm
P [mm]
B Incrementi di 1mm
B [mm]
Selezione L
L [mm]
Selezione A
A [°]
E (Profilo A) Incrementi di 1mm
E [mm]
l1
LL1 [mm]
R
R [mm]
W
W [mm]
e
EE [mm]
Wear Groove Alterations
ALT1
Posizione sede
ALT2
1
2
3
4
5
6
SELNNAA6-P8.0-B2-L5-A30-E1
Tipo rotondo
EN 1.7220 equivalente
Profilo A (Conico)
6
8.0
2
5
30
1
6
0
0.0
0.000
Non applicabile
N/A
SELNNAA8-P10.0-B2-L5-A30-E1
Tipo rotondo
EN 1.7220 equivalente
Profilo A (Conico)
8
10.0
2
5
30
1
10
0
0.0
0.000
Non applicabile
N/A
SELNNAA10-P12.0-B2-L5-A30-E1
Tipo rotondo
EN 1.7220 equivalente
Profilo A (Conico)
10
12.0
2
5
30
1
12
0
0.0
0.000
Non applicabile
N/A
SELNNAA12-P14.0-B2-L8-A30-E1
Tipo rotondo
EN 1.7220 equivalente
Profilo A (Conico)
12
14.0
2
8
30
1
15
0
0.0
0.000
Non applicabile
N/A
SELNNAA16-P18.0-B2-L10-A30-E1
Tipo rotondo
EN 1.7220 equivalente
Profilo A (Conico)
16
18.0
2
10
30
1
18
0
0.0
0.000
Non applicabile
N/A
SELNNAA20-P22.0-B2-L12-A30-E1
Tipo rotondo
EN 1.7220 equivalente
Profilo A (Conico)
20
22.0
2
12
30
1
22
0
0.0
0.000
Non applicabile
N/A
Comprimi la tabella (6 prodotti configurabili)
ShorttextLocating Pins for Fixtures - Standard Grade, No Shoulder - Tip Shape Selectable - Threaded - No Surface Treatment
Ultime modifiche29.05.2023 02:22:29
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties